iglidur® X, benzi de plastic semifabricate

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Temperaturi de funcționare continuă de la -100 la +250°C
  • Rezistență chimică extrem de ridicată
  • Conform cerințelor de prevenire a incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Rezistență mare la compresiune
  • Alegeți lungimea standard de 1.000 mm sau tăiați la o lungime de la 100 mm.
igus-icon-lieferzeit-dotSFPX-06-160
6
160

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță