Sisteme fiabile de ghidare a cablurilor pentru sistemele de acționare superioare

Sisteme de ghidare a cablurilor pentru sisteme de acționare superioare

e-loop pentru platforme petroliere și de foraj, cu o platformă offshore și una onshore în fundal.

Sistem modular de lanț energetic e-loop

  • Combină avantajele unui lanț energetic din plastic cu cele ale unei frânghii de tracțiune de înaltă rezistență.
  • Descărcarea completă a cablului: cablul de tracțiune din interiorul lanțului transferă forțele de tracțiune către suporturile de montare și structură.
  • Convenabil: cablurile individuale pot fi înlocuite.
Lanț portcablu igus E4.112 într-un ghidaj în formă de S.

Sistem e-chain seria E4.112

  • Forțe puternice, ridicate, datorită designului cu contrașanț ""
  • Suprafețe de alunecare, curse lungi de până la 450 m
  • Pentru lungimi nesusținute mari și greutăți de umplere
Ghid de lanț ECS Offshore cu lanț portcablu multisegment pentru cabluri și conducte.

Lanț offshore

  • Design modular al sistemului
  • Durabil, robust și totuși flexibil
  • Rezistent la coroziune, apă de mare, ulei și radiații UV
Lanț portcablu readychain cu trei cabluri și conectori.

Lanțul de energie exploatată

  • Soluții Plug & play, de ex. pentru unități de top
  • Timp de cablare cu 95% mai scurt
  • Reducerea timpului de asamblare

Cabluri pentru sisteme de acționare superioare

cabluri speciale chainflex pentru e-loop

  • Adaptate la toate componentele top drive pentru o potrivire optimă în conector și lanț
  • Reducerea costurilor cu aprox. 35% datorită eliminării producției personalizate costisitoare pentru proiecte
  • Acum și cu aprobare DNV pentru sectorul maritim
Cablu chainflex CF310.UL cu manta de protecție și garanție de 48 de luni.

Cablu unipolar CF310.UL

  • Pentru sarcini foarte mari, cu aprobare UL
  • Înveliș exterior TPE
  • Rezistentă la ulei și radiații UV; ignifugă
Cablu de comandă chainflex CF9.UL cu garanție de 48 de luni.

Cablu de comandă CF9.UL

  • Pentru sarcini foarte mari
  • Certificat conform UL și DNV
  • Retardant la flăcări și rezistent la ulei
Cablu de date chainflex CF112 cu garanție de 48 de luni.

Cablu de date CF112

  • Pentru sarcini foarte mari
  • Certificat în conformitate cu UL și DNV
  • Retardant la flăcări, rezistent la ulei și MUD

Povești de succes

Instalație de foraj cu protecție pentru cabluri e-loop la o sondă petrolieră acoperită de zăpadă în Akita.

Instalație de foraj onshore de mare adâncime

Navă de construcții offshore pe mare deschisă, cu turn central și echipamente de lucru.

Turn multifuncțional pe o navă de foraj

Colaj cu aplicații offshore igus pentru navigație și platforme de foraj.

... și alte povești de succes

Test de încărcare și rupere a ghidajului prin cablu e-loop

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță