Cursă verticală de 40 m pe mare agitată

Profil

  • Ce a fost necesar: Seria E4.1 lanțul plastic-energie
  • Cerințe: Rutare robustă a cablurilor în largul mării, cu vânt puternic și deplasare verticală de 40 de metri
  • Industrie: Offshore
  • Succes pentru client: Lejeritatea comparativă a lanțului din plastic contribuie la greutatea totală redusă a sistemului. În același timp, lanțul energetic, care este ghidat în siguranță într-un sistem de jgheaburi, ghidează în mod fiabil toate cablurile și furtunurile turnului multifuncțional chiar și în condiții de vânt puternic.
Navă de construcții offshore pe mare deschisă, cu turn central și echipamente de lucru.

Problema

Soluția

Instalație de foraj mare, cu componente hidraulice roșii și galbene, în aer liber.
Instalație de foraj cu structuri din oțel roșu-alb și platforme de lucru pe un turn înalt.

Prezentare generală a E4.1

Igus Product

O serie e-chain® pentru aproape toate aplicațiile

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță