Lanț offshore OSC

Lanț offshore OCS cu cabluri și suporturi de fixare.

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Dezvoltarea lanțului offshore OCS

Lanț offshore OCS cu mai multe cabluri într-un suport de cabluri.

separare interioară

Verigi de lanț

Frânghie din fibră de plastic

Suport de montare

Desen al lanțului OSC cu dimensiuni și vedere de sus a segmentelor.
Desen al lanțului OSC cu dimensiuni și vedere de sus a segmentelor.
Diametrul cablului Max. 80mm
Bună ziua [mm] Max. 80mm
Ha [mm] 180 mm
Pas [mm] 187,5 / 750
Raza de îndoire [mm] 750mm
Greutate [kg/m] 40 kg/m
Volumul de lucru [kN] 187kN

Cele mai interesante proiecte cu lanțul offshore OSC

Sistem de gestionare a cablurilor de alimentare de la țărm pentru unitatea de stocare plutitoare din Bahrain

Loc de acostare cu o navă cargo mare și o conductă conectată în port.

Ghidare puternică a cablurilor pe o platformă de foraj pentru parcuri eoliene

Platformă de foraj offshore cu lanț OSC verde și echipamente pe un cheu portuar.

Întrebări frecvente

S-ar putea să vă intereseze și acest lucru

Garanție igus chainflex pentru Kachel-Leitungen, cu garanție de 4 ani.

Cabluri chainflex

Lanț portcablu cu mesaj de garanție pentru produsele igus, în mediul de producție.

sistem complet readychain

Macaralele navei ridică o piesă, iar un detaliu arată două persoane montând un sistem e-loop mare.

Planificarea proiectelor

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță