Tehnologia rulmenților și sistemele de alimentare cu energie pentru hidrocentrale

Centrală hidroelectrică

Sisteme de filtre, curățătoare de filtre

Sistem de bază de transport prin cablu flizz®

  • Sistem complet rentabil, format din lanț energetic, cablu Chainflex® și carcasă din oțel inoxidabil
  • Protecție împotriva intemperiilor și a murdăriei
  • Întreținere redusă, pentru distanțe de deplasare de până la 100 m

Turbine cu apă

Rulmenți netezi și rulmenți drepți sferici

  • bucșe flanșate fără lubrifiere din materialul complet iglidur ® G sau iglidur ® H special pentru aplicații subacvatice. Pentru presiuni de suprafață foarte mari, recomandăm igutex ® TX1.
  • capăt de tijă igubal**® KBRM**: fără coroziune, adecvat pentru medii lichide, cu capac sferic robust, din polimer armat cu fibre lungi

Convertor de energie a valurilor

Absorbant punctual

Tehnologia rulmenților și e-chain® Semifabricate

Convertor de supratensiune cu valuri oscilante

Rulment simplu

  • Pentru ghidarea pistonului:
    Bucșe cilindrice iglidur ® H370 pentru sarcini mari, cu rezistență foarte bună la uzură sub apă
  • Pentru fixarea coloanei de apă și a mișcării principale de pivotare:
    Bucșe netede bobinate de înaltă rezistență igutex**® TX1** sau igutex ® TX2, foarte rezistente la uzură sub sarcini extreme

Rulment simplu

  • Pentru ghidarea pistonului:
    Bucșe cilindrice iglidur ® Q pentru sarcini mari, rezistente la uzură pe mulți arbori
  • Pentru susținerea axei principale:
    Bucșe netede bobinate de înaltă rezistență igutex ® TX1 sau igutex ® TX2, foarte rezistente la uzură la sarcini extreme

Pompe pentru apă de mare

Rulment simplu

Atenuatoare

Rulment simplu


Povești de succes

CorPower Absorbitor de punct oceanic

Furnizare sigură de energie chiar și în condiții de valuri mari

Convertor de energie cu valuri Val rotativ

Rulmenți simpli pentru un convertor durabil de energie a valurilor

Convertor de energie a valurilor PolyGen

Primul WEC fabricat din plastic deplasat fiabil cu iglidur®

Turbină marină Tocardo

Transmiterea neîntreruptă a energiei la turbina maremotrică

Turbină maree OpenHydro

Turbina maremotrică se deplasează în siguranță în condiții de mare agitată

flizz de bază® și centrala hidroelectrică Schlossmühle

Economisește spațiu și costuri de întreținere: sistemul de bază flizz® pe curățătorul cu ecran

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță