Sistem de ghidare închis basic flizz®

Flizz de bază® la o privire de ansamblu

Sistem de ghidare Flizz cu lanț portcablu de-a lungul unei șine metalice.

Avantajele sistemului

  • Sistem cu mentenanță redusă pentru distanțe de deplasare de până la 100 m
  • Protecție împotriva intemperiilor și contaminării
  • Soluție completă economică, închisă
  • Design standardizat și modular
  • Instalare simplă datorită unei bare transversale extensibile cu diverse opțiuni de poziționare
  • Lungimi ale cablurilor cu până la 50% mai mici decât în cazul festonării, înălțime de trecere mai mică și nicio stație de cabluri
  • Cablurile sunt ghidate cu o rază de curbură definită în orice moment, iar forțele de tracțiune sunt absorbite de lanțul electronic®
  • Nu este posibilă agățarea, agățarea sau ruperea cablului
  • Fără contacte cu inel alunecător (de exemplu, ca la tamburii de motor)
  • Cablul sau furtunul pot fi modificate cu ușurință în orice moment
  • Reducerea costurilor cu energia electrică - acționare directă de către racletă, nu sunt necesare acționări suplimentare (de exemplu, ca în cazul tamburilor motorizate)
  • Braț terminal mobil (de exemplu, ca o conexiune mecanică la căruciorul racletei) disponibil opțional
  • Disponibil în 2 dimensiuni, fiecare și în versiunea HD pentru forțe de tracțiune/împingere și mai mari
  • 3500 v2 și 3500 HD disponibile opțional ca e-chain cu role®, pentru distanțe de deplasare de până la 200 m și mai mult

Braț cu capăt mobil reglabil

Lanț energetic igus pe un sistem de ghidare vertical pentru cabluri.

flizz de bază în uz

Alte exemple de aplicații

Clarificator primar în Plauen

Canal de drenaj cu capac metalic de-a lungul unui bazin.

Bazinul de captare a nisipului al stației de epurare a apelor uzate din Bamberg

Canal de transport cu ghidaj liniar igus de-a lungul unui jgheab de beton, într-o instalație industrială.

Clarificator primar la stația de epurare a apelor uzate Plauen ZWAV

Instalație industrială cu un element de ghidare pe o șină, de-a lungul unei margini de beton.

Tehnologie inteligentă pentru fiecare stație de tratare a apelor uzate

Sistem basic flizz și i.Cee pentru monitorizarea stării în utilizare.

Monitorizarea stării 24/7 la instalația de epurare a apelor uzate

Lanț portcablu într-o stație de epurare ghidează cablurile de-a lungul marginii de beton.

Serviciu de instalare

Un montator fixează o componentă pe o grindă de oțel sub o structură portocalie.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Scrieti e-mail

Expediere și consultanță