iglidur® H, lagăr cu flanșă, mm - HFM

Rezistență mare la temperatură și substanțe chimice

iglidur® H, lagăr cu flanșă, mm - HFM
iglidur® H, lagăr cu flanșă, mm - HFM drawing
1 din 2
iglidur® H, lagăr cu flanșă, mm - HFM
iglidur® H, lagăr cu flanșă, mm - HFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: HFM-0405-04
  • Material: iglidur® H
  • Forma: Lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Mai multe componentă iglidur® H
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® H | Rezistență la temperaturi ridicate și rezistență chimică
iglidur® H este un material termoplastic armat cu fibre care a fost dezvoltat special pentru aplicații cu umiditate ridicată sau sub apă. Rulmenții din iglidur® H pot fi utilizați complet fără lubrifiere; în aplicații umede, mediile înconjurătoare acționează ca lubrifiant suplimentar. Potrivit pentru temperaturi de până la +200°C. Coeficient de frecare foarte scăzut în cazul utilizării cu arbori căliți.

Aplicații tipice

Industria băuturilor
Tehnologie medicală
Offshore
Construcții de nave

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații subacvatice
  • Atunci când este necesară rezistența ridicată la temperaturi
  • Pentru sarcini mecanice mari
  • Pentru aplicații în contact cu produse chimice
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță