iglidur® H370, sleeve bearing, mm - H370SM

Extremely long service life under water and high media-resistance

iglidur® H370, sleeve bearing, mm - H370SM
iglidur® H370, sleeve bearing, mm - H370SM drawing
1 din 2
iglidur® H370, sleeve bearing, mm - H370SM
iglidur® H370, sleeve bearing, mm - H370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: H370SM-0304-03
  • Material: iglidur® H370
  • Forma: Shop sleeve bearings
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
iglidur® H370 | Durata de viață maximă sub apă și rezistență ridicată la medii de lucru
Pentru aplicații sub apă, iglidur® H370 este soluția potrivită. Lagărele absorb sarcini extrem de mari, sunt rezistente la produse chimice și pot fi utilizate la temperaturi de până la +200°C.

Aplicaţii tipice

Tehnologie fluidă
Offshore
Construcții navale
Mașini grele / Construcții de instalații
Industria ambalajelor

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Pentru utilizare sub apă
  • Atunci când este necesară rezistența ridicată la temperaturi
  • Când este necesară o sarcină mecanică ridicată și rezistență la uzură
  • Când este necesară o bună rezistență chimică
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță