iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM

The underwater endurance runner, for fast rotation under water

iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM
iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM drawing
1 from 2
iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM
iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: UWSM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • High media resistance
iglidur® UW | Cu viață lungă sub apă, pentru rotații rapide sub apă
Cea mai bună bucșă iglidur® pentru aplicații subacvatice. Extrem de rezistent la uzură sub apă, testat și fără mentenanță. Prima alegere pentru aplicațiile de pompare.

Aplicații tipice

Tehnologia fluidelor

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații subacvatice și în medii lichide
  • Pentru sarcini mici
  • Pentru viteze de rotație mari
  • Pentru rezistență extremă la uzură în funcționare continuă lubrifiat cu mediu
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h