Modificarea limbii :
Tuburi electronice robuste, rentabile, cu o înălțime interioară de 26, 40, 48 sau 75 mm. Capace care pot fi deschise și îndepărtate de-a lungul razei interioare sau exterioare, care pot fi deschise din ambele părți. Proiectate pentru a oferi o etanșare etanșă, cu dopuri duble puternice pentru greutăți mari de umplere și lungimi nesusținute.
Avantajele sistemului R2.1:

înălțimea interioară hi: 48 mm
lățimea interioară Bi: 50 - 250 mm
raza de curbură R: 100 - 250 mm
Lungime fără suport: ≤ 2,75 m
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h