igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
40 mm
Diametrul maxim al cablului
36 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
80 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
4,51 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere94,71 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R2i.40.050.080.094,71 EUR
Seria de portcabluri închise R2i.40 | Se pot deschide de-a lungul razei interioare din ambele părți (stânga și dreapta) | Înălțime interioară: 40mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitR2i.40.050.080.05080