igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
48 mm
Diametrul maxim al cablului
43 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
100 mm
Rază de curbură [R]
300 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
plus TVA și costuri de expedierePreț la cerere
Timp de livrare la cerere
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R2i.48.100.300.0Preț la cerere
Seria de portcablu închise R2i.48 | Se pot deschide de-a lungul razei interioare din ambele părți (stânga și dreapta) | Înălțime interioară: 48mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitR2i.48.100.300.0100300