igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
80 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
plus TVA și costuri de expedierePreț la cerere
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R2.40.050.080.0Preț la cerere
Tub de energie seria R2.40 | Se deschide pe ambele părți (stânga și dreapta) în raza exterioară | înălțime interioară: 40 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotR2.40.050.080.05080