igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
26 mm
Diametrul maxim al cablului
23 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
38 mm
Rază de curbură [R]
60 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
2,45 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere71,05 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R2.26.038.060.071,05 EUR
serie R2.26 de portcablu închise | Pot fi deschise de-a lungul razei exterioare din ambele părți (stânga și dreapta) | înălțime interioară: 26 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotR2.26.038.060.03860