E2 micro - One-piece - Cele mai mici dimensiuni

E2.1 gamă micro modulară

Seria E2.10

Seria E2.10, deschidere exterioară

e-chain®, deschis la exterior
Seria E2i.10

Seria E2i.10, poate fi deschisă pe interior

e-chain®, care poate fi deschis pe interior
Seria E2C.10

Seria E2C.10, închis

e-chain®, închis
Seria E2.15

Seria E2.15, deschidere exterioară

e-chain®, deschis la exterior
Seria E2i.15

Seria E2i.15, poate fi deschisă pe interior

e-chain®, care poate fi deschis pe interior
Seria E2C.15

Seria E2C.15, închis

e-chain®, închis
Seria E2.17

Seria E2.17, deschidere externă

e-chain®, deschis la exterior
Seria E2i.17

Seria E2i.17, poate fi deschisă pe interior

e-chain®, care poate fi deschis pe interior
Seria E2C.17

Seria E2C.17, închis

e-chain®, închis
E2.1 deschizător de micro lanțuri

Înălțimi interioare de la 5 la 15,6 mm, lanț energetic

Seria 03

Seria 03

e-chain®, nu poate fi deschis
Seria 04

Seria 04

e-chain®, nu poate fi deschis
Seria 045

Seria 045

e-chain®, nu poate fi deschis
Seria 05

Seria 05

e-chain®, nu poate fi deschis
Seria 06

Seria 06

e-chain®, nu poate fi deschis
Seria 08

Seria 08

e-chain®, nu poate fi deschis
Seria B07

Seria B07

lanț electronic®, care poate fi deschis de-a lungul razei exterioare
Seria B09

Seria B09

lanț electronic®, care poate fi deschis de-a lungul razei exterioare
Seria 074

Seria 074

e-chain®, poate fi deschis în raza interioară
Seria 094

Seria 094

e-chain®, poate fi deschis în raza interioară

Ghid de selecție e-chain®

Instrucțiuni de asamblare

Exemple de aplicații

Pentru spații restrânse

  • Lanț electronic din una și două piese®, de la 5 mm înălțime interioară
  • Rezistență ridicată la torsiune
  • Înălțimi interioare și raze de curbură mici
  • Suporturi de montare cu descărcare de tracțiune opțională
  • Pas mic pentru rulare lină
  • Interior prietenos cu cablurile
  • Greutate redusă
  • Șuruburi mari pentru o durată lungă de viață
  • Raport favorabil al dimensiunilor interior/exterior
  • B07/B09 în două părți - cu balamale pe raza exterioară prin balamale de film

Industrii și aplicații tipice

  • Mașini generale
  • Modele (micro lanțuri electronice®),
  • Uși automate
  • Vehicule
  • Mașini de măsurat
  • Echipamente electrice
  • Manipulare
  • Roboți pick and place

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță