igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
10 mm
Diametrul maxim al cablului
8 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
6 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
0,55 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere27,50 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E2i.10.06.018.027,50 EUR
Seria de portcablu E2i.10 | Deschidere pe ambele părți de-a lungul razei interioare | Înălțime interioară: 10,1 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.10.06.018.0618