igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
7 mm
Diametrul maxim al cablului
5 mm

Principiul deschiderii
fără deschidere
Lățime interioară [Bi]
7 mm
Rază de curbură [R]
15 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
0,41 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere24,60 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 04.07.015.024,60 EUR
Seria de portcabluri 04 | Tip dintr-o singură bucată, nu se deschide | Înălțimea interioară: 7 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dot04.07.015.0715