igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
14.4 mm
Diametrul maxim al cablului
12.5 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
10 mm
Rază de curbură [R]
28 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
0,60 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere30,00 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E2i.15.10.028.030,00 EUR
Serie portcablu E2i.15 | Deschidere din ambele părți de-a lungul razei interioare | Înălțime interioară: 14,4 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.15.10.028.01028