igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
10.3 mm
Diametrul maxim al cablului
8 mm

Principiul deschiderii
fără deschidere
Lățime interioară [Bi]
6 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
0,35 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere26,95 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 045.06.018.026,95 EUR
Serie portcablu 045 | Tip dintr-o singură bucată, nu se deschide | Înălțime interioară: 10,3 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dot045.06.018.0618