Modificarea limbii :

Materialele din care sunt fabricate lanțurile energetice trebuie să reziste la multe: Întindere la compresiune și tracțiune, rezistență la abraziune, tenacitate bună, modul de elasticitate ridicat, comportament stabil la temperaturi ridicate și scăzute, adecvate pentru utilizarea în exterior. Pentru a garanta acest lucru, lanțurile energetice igus® sunt fabricate din polimerul de înaltă performanță igumid®. Numeroasele aplicații, de la depozite frigorifice la oțelării, dovedesc acest lucru.
Majoritatea aplicațiilor posibile pot fi realizate doar cu materialul de bază igumid® G. Materialul economic îndeplinește chiar și cerințe contradictorii. Poate rezista la temperaturi continue de la -40 °C până la mult peste 100 °C trade show, ceea ce îi permite să fie utilizat în depozite frigorifice și oțelării. Chiar și aplicațiile în zăpadă și gheață se desfășoară fără probleme în practică. descoperiți lanțul energetic cu materialul igumid® G.
necesară Valori de performanță comparabile se aplică la igumid® NB, materialul standard pentru toate lanțurile energetice easy chain®.
Lanțurile electronice® din această serie sunt extrem de ușor de umplut. Cablurile sunt pur și simplu introduse manual datorită barei transversale flexibile și divizate. În consecință, aici este selectat un material care combină flexibilitatea și rezistența în modul
igumid® TE este utilizat atunci când se impun cerințe și mai ridicate privind elasticitatea și flexibilitatea permanentă a componentelor lanțului energetic. Este utilizat, de exemplu, în conectorii lanțurilor E6 sau în capacul deosebit de rezistent la rupere și flexibil al
lanțului e-chain cu fermoar®. igumid® EG+
sarcină electrostatică într-un mod controlat. Spre deosebire de straturile conductive aplicate sau de agenții antistatici încorporați volatili, aditivii din material utilizați au ca rezultat o conductivitate permanentă care face inutilă întreținerea periodică. igumid® ESD este, de asemenea, materialul perfect pentru lanțurile energetice care sunt utilizate în atmosfere cu potențial exploziv de gaze și praf și prin urmare, în zone cu risc de explozie. Astfel de medii de lucru sunt întâlnite în principal în industria chimică, dar și la umplerea produselor pulverulente sau cu praf. În aceste aplicații, capacitatea igumid® ESD de a disipa sarcinile statice poate însemna evitarea potențialelor surse de aprindere în medii potențial explozive. Materialul plastic, care a fost testat la peste 10 milioane de cicluri, depășește chiar materialul standard igumid® G în ceea ce privește unele cerințe mecanice. igumid® XXL înseamnă lungimi nesusținute mari și greutăți de umplere mai mari Până la șapte metri lungime nesusținută, fără jgheaburi de ghidare și suporturi: Această cerință pentru soluția optimă e-chain® poate fi realizată cu materialul igumid® XXL. Alternativ, se pot obține greutăți de umplere mai mari cu aceeași lungime nesusținută. De asemenea, pot fi economisite costurile și munca de montaj, deoarece aplicațiile de alunecare sunt, în general, mai complexe, deoarece sunt necesare lanțuri mai lungi, jgheaburi de ghidare suplimentare
sisteme de manipulare și transportoare, construcții și utilaje grele și roboți de mari dimensiuni.. Următoarea listă oferă informații detaliate privind rezistența materialelor igus® igumid® G, NB și TE la numeroase substanțe chimice. Valorile indicate sunt valori specifice materialelor, determinate prin teste de laborator igus®. Toate datele se
chimic nu este igus® inclusă în listă, vă rugăm să ne contactați.
[Link extid="361" title="Jetzt anfragen"]fericiți să
testăm la cerere.
| Mediu | Concentrație - % greutate | igumid G<br />și NB | igumid TE | 
|---|---|---|---|
| Acetonă | 100 | ++ | ++ | 
| Acid formic (apos) | 2 | + | ++ | 
| Amoniac (apos) | 10 | ++ | ++ | 
| Benzină | 100 | ++ | ++ | 
| Benzen | 100 | ++ | ++ | 
| Bitum | 100 | + | - | 
| Acid boric (apos) | 10 | ++ | + | 
| Acid butiric | 100 | + | - | 
| Clorură de calciu (apoasă) | Sat. aq. sol. | ++ | ++ | 
| Hidrocarburi clorurate | ++ | + | |
| Apă cu clor | Sat. aq. sol. | - | - | 
| Acid cromic (apos) | 1 | + | - | 
| Motorină | 100 | ++ | ++ | 
| Acid acetic | 2 | ++ | ++ | 
| Culoare | ++ | ++ | |
| Unsori, grăsime de gătit | ++ | ++ | |
| Hidrocarburi fluorurate | ++ | ++ | |
| Formaldehidă (apoasă) | 30 | + | + | 
| Uleiuri hidraulice | ++ | + | |
| Potasiu caustic | 10 | ++ | ++ | 
| Carbonat de potasiu (apos) | 60 | ++ | ++ | 
| Sulfat de potasiu (apos) | 100 | ++ | ++ | 
| Acetat de metil | 100 | ++ | ++ | 
| Lapte | ++ | ++ | |
| Ulei mineral | ++ | ++ | |
| Carbonat de sodiu (apos) | 50 | ++ | ++ | 
| Ulei, ulei lubrifiant | ++ | ++ | |
| Ulei, de gătit | ++ | ++ | |
| Acid oleic | 100 | ++ | ++ | 
| Ulei de parafină | ++ | ++ | |
| Percloretilenă | 100 | ++ | ++ | 
| Rășini poliesterice (cu stiren) | ++ | ++ | |
| Gaz propan | ++ | ++ | |
| Mercur | ++ | ++ | |
| Acid clorhidric | pH2 | + | - | 
| Acid clorhidric | 2 | - | - | 
| Acid clorhidric | 10 | - | - | 
| Cerneală, cerneală de tipărire | ++ | ++ | |
| Vaselină | ++ | ++ | |
| Acid tartaric | + | ++ | |
| Sulfat de zinc (apos) | 10 | ++ | - | 

lanțul energetic Magazin
Cu peste 100.000 de produse: De la lanțuri energetice mici, medii și mari la soluții personalizate.

Baza de cunoștințe lanțul energetic
Găsiți cele mai importante informații, precum și întrebări și răspunsuri despre lanțul energetic.

seminar online
Beneficiați de cunoștințele și experiența vorbitorilor noștri.

Testat!
În fiecare an, 3.000 de teste e-chain® sunt efectuate pentru a rezista la cele mai dure influențe.
Salt la laboratorul de testare portcabluriÎn persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h