Tech up, Cost down

Economisiți la cumpărare, întreținere și asamblare. Este treaba noastră.

Un produs este la fel de bun ca și ratingul clienților săi.

Carte albă despre cum să evităm ingineria excesivă

Înțelegerea nevoilor clienților evită supraingineria.

Mai multe lanțuri rentabile, cu aceleași dimensiuni

e-chain® cu aceeași înălțime interioară și stabilitate similară. Economisiți la cumpărare.

Economisiți bani cu ultimele generații de portcabluri

Mai multă stabilitate, aceleași dimensiuni și o economie de preț de 30%.

Dimensiuni similare, preț mai mic

Economisiți 40 % din preț cu dimensiuni aproape identice ale lanțului e-chain®.

Suporturi pentru cobot igus

Economisiți până la 50 % din preț cu componente de robot rentabile.

Economisiți bani datorită jgheabului din plastic rezistent la substanțe chimice

Economisiți 58% din costuri prin utilizarea unui canal din plastic rezistent la acizi în loc de oțel inoxidabil

Verificare preț chainflex

Economisiți 64,7 % la cablul de comandă prin renunțarea la PUR și la CF130.UL.D

10 sfaturi pentru un lanț energetic "ușor de întreținut"

"Ce ar trebui să iau în considerare în ceea ce privește întreținerea atunci când selectez lanțuri electronice®?"

Sisteme echipate gata de instalare

Economii gata de instalare: reduceți la zero costurile de depozitare pentru cablu, e-chain® și conector

Producție individuală sau de volum mare

Cu readychain®, numărul de furnizori și de comenzi este redus cu 75%

Reducerea costurilor cu materiale plastice inteligente

Economisire datorită soluțiilor pentru monitorizarea stării și întreținerea predictivă

Reducerea costurilor prin lanțuri energetice eficiente

Economisiți puterea de acționare - reduceți costurile cu energia

Reduceți costurile cu un serviciu de instalare certificat

Timpul de inactivitate al mașinii - bani irosiți

Cum pot configura cel mai favorabil lanț energetic care funcționează în siguranță?

Aplicații ale clienților noștri:

Alimentare sigură și fiabilă cu energie a platformelor de lucru cu ridicare la înălțime cu readychain®
Alimentare sigură și fiabilă cu energie a platformelor de lucru cu ridicare la înălțime cu readychain®
Roboți liniari și roboți liniari orizontali
Roboți liniari și roboți liniari orizontali
Sistem de încărcare a scaunelor cu rotile
Sistem de încărcare a scaunelor cu rotile

Da, lanțurile de plastic-energie sunt reciclabile

Programul de reciclare a portcablurilor<br><br>

Începeți economisirea la achiziție, întreținere și instalare

Reduceți costurile de achiziție
Tech up, Cost down
Moduri suplimentare de economisire

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță