Cablu transparent pentru gripper sau robot, în lanțul portcablu al unui cobot.

Suporturi pentru portcabluri și furtunuri de protecție pe brațele de robot cobot

  • Poate fi utilizat universal pentru diferite diametre ale brațului robot
  • Potrivit pentru igus® triflex® R seria TRC/TRE/TRL 30, 40 și 50
  • Fără silicon și, prin urmare, adecvat și pentru industria auto
  • Design compact, standardizat
  • Tip subțire și ușor
  • Poate fi combinat și cu sisteme de țevi ondulate
  • Practic fără margini de interferență pentru un risc scăzut de rănire
  • Montat și modernizat în câțiva pași simpli
  • Extensie cu costuri reduse în programul de accesorii igus® Cobot
    program

Clemă unică sau kit complet pentru roboți universali

Cobot se fixează individual

Diverse cleme individuale pentru cobot, pentru fixarea cablurilor sau furtunurilor.

Kit pentru roboți universali

Grippere Universal Robots și tub de protecție a cablurilor pentru aplicații robotice.

Accesorii

Clemă pentru axa 6

Colier de fixare pentru țeavă cu șuruburi.
  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)

Suport pentru tija de arc pentru UR10(e)

Lanț portcablu TRIFLEX pe un braț robotic, cu marcajul „New”.
  • stabil & traseu definit al cablurilor până la matriță
  • plug and play pentru UR10 + UR10e
  • potrivit pentru tijele cu arc de 600 mm TRE.F.40.0600.1.0.B sau TRC.F.40.0600.1.0
Clema de cablu cu tăbliță și bandă velcro pentru ghidarea cablurilor.

Clemă pentru cablu

Cumpărați Cable Clip

Selecție de cleme cobot

Clemă triflex R pentru cobot, pentru fixare pe brațul robotului.

Clemă standard

Colier Cobot triflex R cu preluare a tracțiunii pentru ghidarea lanțului energetic.

cu eliberare de tensiune

Clema Cobot triflex R pentru fixarea unui sistem de lanț portcablu.

fără descărcare de tensiune

triflex R Cobot Clamp cu protecție pentru ghidarea cablurilor pe brațul robotului.

cu protector

Clemă Cobot triflex R cu clips PMA pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

cu clip PMA

Kituri complete pentru roboți universali

Accesorii pentru cobots

Colier de fixare pentru țeavă cu șuruburi.
  • Asigură opțiunea de montare corectă și o distanță suficientă între lanțul electronic® și axa 6
  • Potrivit pentru UR3(e) = TR.918.027
  • adecvat pentru UR5(e) = TR.918.012
  • adecvat pentru UR10(e) = TR.918.002

Suport pentru tijă de fibră pentru UR10(e)

Lanț portcablu TRIFLEX pe un braț robotic, cu marcajul „New”.

tijă din fibră pentru suport de tijă cu arc (TR.917.924)

  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0

Montarea clemelor cobot

triflex R TRE B cu capăt mobil și articulație sferică marcată cu portocaliu.

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

  • "ușor"-Design
  • Foarte ușor de umplut
  • Pur și simplu introduceți cablul
Sistem de lanț portcablu triflex R TRL pe un ax.

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

  • Versiune ușoară cu "design ușor"
  • Foarte ușor de umplut
  • rentabilă
Lanț portcablu triflex R TRC pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor în mișcare.

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

  • Design închis
  • Protecție împotriva așchiilor
  • Contur exterior neted

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță