Tehnologie de acționare modulară de la drylin

Axe liniare fără lubrifiere cu șurub conducător, curea dințată și cremalieră

Prezentare generală a tehnologiei de acționare

Axele noastre liniare și accesoriile dintr-o privire de ansamblu

Axe liniare cu șurub de ghidare

Axe liniare cu șurub de ghidare

Axe liniare cu curea dințată

Axe liniare cu curea dințată
  • Pentru poziționare rapidă
  • Pentru lungimi de cursă de până la 3.000 mm
  • Disponibil și ca axă cantilever și axă inversă

Axe liniare cu cremalieră

 Axe liniare cu cremalieră
  • Ideal în construcțiile multiaxiale
  • Pregătit pentru conectarea cu motorul și sistemul de control

Mese XY pentru sarcini de reglare

Mese XY pentru sarcini de reglare
  • Module liniare cu două direcții de reglare
  • Pentru suprafețe de lucru de până la 500 mm x 500 mm

Motoare electrice potrivite

Motoare electrice
  • Motoare pas cu pas, DC și EC/BLDC
  • Diverse dimensiuni și modele de instalare

Accesorii tehnice

Accesorii tehnice
  • Pentru mișcare manuală și electrică
  • Elemente de acționare, accesorii de fixare și asamblare

Când trebuie să folosesc care unitate pentru sistemul meu?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Acționarea șurubului de comandă

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_EN_1

Transmisie cu curea dințată

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_RO_1

Acționare cu cremalieră și pinion

Avantajele tehnologiei de acționare Drylin

Fără lubrifiere

Fără lubrifiere și întreținere

Silențiozitate

Silențiozitate

Rentabilitate

Rentabilitate

Sustenabilitate

Durabil

Rezistență la temperatură

Pictograma Gata de conectare

Personalizabil & gata de conectare

Exemple de aplicații ale tehnologiei de acționare

Configurație specială de măsurare cu axe cu șurub de ghidare

Exemplu de aplicare a tehnologiei de acționare Art Robotics

Imprimantă 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru medii cu praf

Exemplu de aplicare a tehnologiei de acționare

Tehnologia de acționare electrică într-un sistem automatizat de poziționare

Tehnologia de acționare la o unitate de preluare a comenzilor

Mai multe exemple de aplicații

AWB

Mai multe informații despre tehnologia de acționare

Mostră

Eșantion gratuit

Motoare electrice

Motoare electrice potrivite

Cartea albă privind tehnologia de acționare

Solicitați cartea albă

Întrebări frecvente adresate de clienții noștri

  1. Transmisiile cu curea dințată oferă accelerație și repetabilitate ridicate. Prin urmare, acestea sunt deosebit de potrivite pentru mașini de preluare și plasare, sisteme de ambalare, imprimante 3D și alte aplicații în care este necesară o poziționare rapidă și precisă.
  2. Transmisiile cu șurub de avans oferă o capacitate de încărcare, o precizie și o transmisie de putere ridicate. Prin urmare, acestea sunt potrivite pentru aplicații de frezare CNC, mașini de marcat cu laser, mașini-unelte și robotică. Acționarea șurubului de comandă asigură o poziționare puternică și precisă.
  3. Acționările cu cremalieră și pinion oferă o combinație de viteză mare, precizie și capacitate de încărcare. Aplicațiile pentru acționările liniare cu cremalieră pot fi găsite în manipularea materialelor, ambalare, automatizarea liniilor de asamblare și alte domenii în care este necesară poziționarea rapidă și precisă pe distanțe mai mari.
DDX

Configurator pentru tehnologie de acționare

Acționări liniare individuale în funcție de dorințele dumneavoastră

  • Configurare rapidă și ușoară
  • Accesorii opționale
  • Listă de piese detaliată
  • Livrare rapidă* (gata de livrare în 48 de ore)

S-ar putea să vă intereseze și:

Motoare

motoare electrice drylin

  • Versiuni diferite cu encoder sau frână
  • Diferite conexiuni, cum ar fi fire toronate, conectori Molex sau metrici
  • Diferite tipuri de protecție împotriva stropilor de apă, vidului și altele
Sisteme de control al motorului

Sisteme de control al motoarelor drylin

  • Cu și fără carcasă
  • Pentru diferite tipuri de motoare
  • Exemple de programe pentru descărcare
  • Tutoriale video gratuite
Cabluri

cabluri pentru motoare drylin

  • 3m, 5m, 10m sau 20m în lungime
  • Diverse materiale exterioare
  • Conectoare drepte și unghiulare
  • Disponibile din stoc

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță