Robot de măsurare autonom<br><font size="7">Utilizarea modulelor liniare ale axului<br>în medii solicitante</font>

Precizie, simplitate și eficiență

Profil:

  • Ce a fost necesar: Mese liniare precise cu acționare prin fus, precum și axe cu curea dințată cu motor electric
  • Cerințe: Sunt necesare produse care să fie rezistente la temperatură pentru sarcinile ridicate din utilizarea în exterior. În plus, toate componentele trebuie să fie rezistente la apă și murdărie, rezistente la uzură, elastice, fără rugină și sigure.
  • Industrie: Roboți
  • Succes pentru client: drylin® Modulele liniare SHT și axele cu curea dințată ZLW oferă o capacitate ridicată de încărcare și rezistență la uzură. Designul robust permite conducerea autonomă prin diverse medii, la căldură sau la frig, prin apă, murdărie sau chiar furtuni de nisip. Sistemele sunt rezistente la coroziune și nu necesită întreținere.

Problema

  • sol nisipos în regiunile deșertice
  • vânturi puternice și furtuni de nisip
  • căldură sau frig sever (-20 până la +50 °C)
  • sol umed, noroios

Soluția

Configurați online sisteme liniare cu șurub de acționare personalizate

Configurați online șuruburi de acționare drylin SHT și mese liniare de la igus
  • Un sistem liniar de fus SHT personalizat în doar câțiva pași
  • Configurarea opțională a unui ax de acționare personalizat
  • Crearea automată a unui model 3D al mesei liniare
  • Exportul mesei liniare în mai multe formate 2D și 3D diferite
  • Desen cotat 2D al ansamblului în format PDF
  • Lista completă de piese disponibilă pentru descărcare în format PDF

Impresii

Sistem autonom de măsurare
Sistem autonom de măsurare
Sistem autonom de măsurare
Sistem autonom de măsurare
Sistem autonom de măsurare
Sistem autonom de măsurare
Sistem autonom de măsurare
Sistem autonom de măsurare

Alte exemple de aplicații

Exemplu de aplicare a tehnologiei de acționare

Robot offshore pentru medii dificile

Exemplu de aplicare a tehnologiei de acționare

Configurație specială de măsurare cu ax cu șurub principal, motor & sistem de control

Exemplu de aplicare a tehnologiei de acționare

Imprimanta 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru mediul plin de praf

Tehnologia de acționare la o unitate de preluare a comenzilor

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Axa liniară pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Axe liniare pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri

Magazin online de tehnologie Drive

Magazin de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Configurator pentru tehnologie de acționare

Descărcați cartea albă

Cartea albă privind tehnologia de acționare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță