Rulmenți cu bile acoperiți cu plastic

Rulmenții cu bile acoperiți cu plastic asigură o funcționare lină și minimizează zgomotul de rulare. Stratul de acoperire din plastic protejează atât șina de ghidaj cât și alte elemente din sistem de uzură. Deși diverse materiale precum POM, PET, PA și TPE sunt deja folosite în industrie, igus se bazează pe propriile sale plastice de înaltă performanță. În funcție de produs, acestea pot fi utilizate în intervale de temperatură ridicate de până la +150 °C și au o durata de viaţă de peste trei ori mai mare decât bandajele PA. Produsele sunt 100% fără lubrifiere și fără mentenanță, economice și ideale pentru utilizare industrială, în special în industriile chimică și alimentară. Sunt disponibile în diferite design-uri pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorilor. Plasticele de înaltă performanță iglidur oferă proprietăți diferite care pot fi adaptate flexibil la nevoile individuale. Avantajul igus? Plasați bandajul ca un inel de plastic separat pe rulmentul cu bile existent și veți avea un rulment cu bile complet funcțional, acoperit cu plastic. Nu ați găsit produsul potrivit? Contactați experții noștri pentru sfaturi individuale sau utilizați serviciul pentru componente personalizate.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!