E2 R100 - Tuburi electronice din două părți - Protecție împotriva cipurilor - Capac pivotant

  • Protecție foarte bună împotriva cipurilor (inclusiv a cipurilor fierbinți)
  • Robust și rezistent la scurgeri
  • Poate fi deschis fie în interior, fie în exterior - capacul poate fi rotit sau îndepărtat, timp de asamblare mai scurt
  • Economie de spațiu datorită raportului bun între dimensiunile interioare și exterioare
  • Opțiuni modulare de compartimentare interioară
  • Sistem dublu stop-dog pentru o durată de viață mai lungă și lungimi mari, fără susținere

Seria R117

Lanț portcablu din seria E2R100, cu dimensiunea 21.

Seria R118

Lanț port-cabluri E2R cu suport pentru cabluri și indicație de 21 mm.

Seria R157

Lanț portcablu din seria E2R, cu înălțime de 40 mm, pentru ghidarea cablurilor mobile.

Seria R158

Lanț portcablu din seria E2R100, cu dimensiunea 40.

Seria R167

Lanț portcablu E2R cu lățime de 50 mm, vedere frontală.

Seria R168

Lanț portcablu din seria E2R, cu dimensiunea 50.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță