Infusion pumps: Plastic plain bearings help with high-precision dosing

O mână cu mănușă folosește o pompă de perfuzie medicală.

Problem

Solution

"Sometimes we don't need high-performance polymers for such applications, sometimes a PE component would also do. But we are impressed by the quality and delivery capability of igus. That's why we like to use this bearing, even if it's not technically necessary."

Dr. Dirk Aljets

Lead Engineer Infusion Pumps Compact Series, B. Braun Melsungen AG

A "full-service provider" for hospitals

O asistentă măsoară un pacient în pat, lângă el este un monitor de infuzie cu pompă de perfuzie.

New Perfusor series

Pompă de perfuzie cu componente de rulment pentru dozare precisă, parțial acoperită de o persoană.

Successfully in use since 1992: igus polymer bearings

Cuzinet alunecător pentru pompe de perfuzie, pentru dozare precisă.

Main requirement: slow and smooth motion in limited space

Doi bărbați analizează accesorii pentru pompe de perfuzie și o piesă de probă pe masă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță