Linear bearings for track and tunnel cleaning

lubrication-free drylin® Linear bearings with high rigidity are required here

Profile

  • What was used: drylin® R aluminium shafts and housing bearings,  drylin® W double rail and linear slides
  • Requirements: Lubrication- and maintenance-free components that are compact and still allow a long reach for thorough cleaning of tracks and tunnels. High rigidity and resistance to dust and dirt were also required.
  • Industry: Railway technology
  • Success for the customer: The lubrication- and maintenance-free drylin® linear technology is compact when retracted and yet allows a long extension length without yielding too much under the high water pressure. As they are lubrication-free, dirt and dust also have no influence.

Problem

Vehiculul de curățare pulverizează o suprafață murdară cu ceață de apă.
Vehiculul de curățare pulverizează o suprafață murdară cu ceață de apă.
Sistem de irigare cu două duze pulverizează apă pe un vehicul portocaliu.
Sistem de irigare cu două duze pulverizează apă pe un vehicul portocaliu.

Solution

Products used

We always work with a very high level of vertical integration - even for detailed designs. In this case, however, the catalogue products from igus® are simply better and more cost-effective. Thanks to the material combination of high-performance plastic and anodised aluminium, they are also maintenance-free and lubrication-free - a perfect match.

Dipl.-Ing. Oliver Paul

Sales and project planning at ZWEIWEG

Profil igus pe cadrul mașinii, cu ghidaj prins în șuruburi și tub de protecție pentru cabluri.
Profil igus pe cadrul mașinii, cu ghidaj prins în șuruburi și tub de protecție pentru cabluri.
Componente igus pe o axă de vehicul, cu amortizoare și tije metalice.
Componente igus pe o axă de vehicul, cu amortizoare și tije metalice.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță