Brucherkennung inteligentă în cazul e-ketten

Lanț portcablu EC.B cu detector de rupere și semnal de avertizare conectat la un dulap de comandă.
▲ Tech up
  • Echtzeit-Zustandsdatenerfassung der Energieführung
  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer
  • Einbindung in Industrie 4.0- / IIoT-Konzepte
▼ Cost down
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten
  • Verhinderung eines Totalausfalls bei einzelnen Gliederbrüchen
  • Wartungskosten senken durch frühzeitige Warnungen
Interfață digitală Smart Plastics pe un laptop, cu produse igus și aplicații de monitorizare.

Informieren ...

Tabletă cu configurator CAD igus, în care o piesă este analizată prin atingere.

... Ausprobieren ...

Sistem de lanț portcablu igus cu simbol de avertizare și module accesorii pe ecranul unui laptop.

... Realisieren

Intelligente Brucherkennung i.Sense EC.B

In 82 Sekunden die Funktionweise von EC.B kennenlernen
  • Modul (EC = e-chain B = Brucherkennung) erkennt Brüche an einzelnen Kettengliedern
  • Durch die e-kette ist ein Seil gespannt, welches jede Längenänderung aufnimmt und an den EC.B Sensor meldet.
  • Dadurch werden Kettenbrüche erkannt, das System abgeschaltet und Folgeschäden verhindert

Din ce componente tehnice provine i.Sense EC.B?

Modul de senzor cu carcasă rabatabilă și roți.

Sensorik

Modul i.Sense pentru monitorizarea stării cablurilor.

Auswertemodul

Tablou de bord pentru monitorizarea datelor mașinii smart plastics KI pe un laptop.

Konnektivität

Cum se montează i.Sense EC.B Sensorbox pe casetă?

Un senzor de pe un lanț portcablu dintr-o mașină portocalie monitorizează mișcarea cablurilor.
i.sense ec.b monitorizează un lanț portcablu într-o instalație industrială.
Senzor i.sense ec.b pe un sistem de transport pentru monitorizarea stării cablurilor.

EC.B final montiert auf einem Containerkran

  • Montarea modulelor EC.B (EC = e-chain, B = Brucherkennung) are loc la membrul e-kette
  • Anschlusselemente Spezielle ermöglichen die Montage des EC.B Sensors am Mitnehmer der e-kette
  • Erweiterung der Brucherkennung (EC.B) um einen EC.M (EC = e-chain, M = Motion) Sensor, ermöglicht den Schritt von der reinen Zustandsüberwachung zur  vorausschauenden Wartung. Durch die zusätzlichen Messwerte (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Temperatur) kann das System eine Lebensdauer berechnen und Wartungszeitpunkte anzeigen

Intelligente Bruchüberwachung erfolgreich realisiert

Sistem de transport cu lanț portcablu într-o linie de producție automatizată.

Abrieb- und Bruchüberwachung

Lanțuri portcablu igus cu exemple de aplicații smart plastics în instalații industriale, macarale și utilaje.

Aplicații la nivel mondial


i.Sense EC.B als Grundlage für Predictive Maintenance

Diagramă smart plastics: i.Sense și i.Cee conectează senzori, module și întreținere de la distanță.

Portal CAD 3D pentru materiale plastice inteligente

Sisteme inteligente de alimentare cu energie mai ușor de construit. Modele CAD pentru toate componentele inteligente.

Vizualizare CAD 3D a unui lanț portcablu pe o tabletă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță