Avion de pasageri pe pistă, pregătit de decolare.

Componente pentru aeronave - ușoare și rezistente la foc și coroziune

  • Economie de spațiu și greutate
  • Zgomot redus și vibrații reduse
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Retardare la flacără în conformitate cu FAR 25.853
  • Fără substanțe chimice și fără coroziune
  • Insensibil la murdărie

Domenii de utilizare

Scaune goale într-un avion, cu scaune albastre și ferestre.

Interior

Exterior

  • Antene
  • Motoare
  • Sisteme de aterizare
  • Echipamente speciale

Părți structurale

  • Aripi & Sisteme de ghidare a zborului
  • Uși & Flapsuri

Utilizat cu succes

Aeronavă solară în zbor deasupra munților.

Primul avion solar cu două locuri

Aplicații aerospațiale cu componente igus în diverse mașini și aeronave.

Mai multe povești de succes

Plastic de mișcare selectat pentru aeronave

Rulment rezistent la foc cu simbol de flacără și o flacără.

Rulmenți drepți ignifugi

Lanțuri portcablu cu certificare FAR 25.853 și UL94 V0 pentru aplicații ignifuge.

Lanț energetic de mici dimensiuni

  • Dezvoltat pentru cele mai mici spații de instalare
  • Disponibil în materialele igumid® G V0 și igumid® NB V0, certificat conform FAR 25.853 și UL94 V0
Ghidaj liniar drylin-N cu bucșe din alamă într-un profil de ghidare.

Sistem de ghidare cu profil redus

  • sistem de ghidare cu profil redus & Cărucior de ghidare pentru înălțimi mici între 6 și 12 mm
  • Elemente glisante disponibile în materiale rezistente la flacără
Șina telescopică drylin în stare deschisă și închisă.

Ghidaje telescopice

  • Funcționare uscată și fără întreținere
  • Fabricat din aluminiu sau plastic solid extra-ușor
  • Disponibile cu și fără mecanism de fixare
Car drylin SLW cu șurub și profile de ghidare.

unitate liniară cu acționare prin ax

  • Lățimi și lungimi variabile ale glisierelor
  • Șine liniare plate sau profile înalte robuste
  • Versiune din oțel inoxidabil rezistentă la coroziune disponibilă
Patru tije filetate Dryspin cu diferite piulițe glisante pe fundal deschis.

tehnologie cu șurub de plumb

  • funcționare fără lubrifiere
  • Coeficient scăzut de frecare, durată de viață previzibilă
  • filet trapezoidal, filet abrupt și filet metric în peste 5.000 de variante din stoc

Exemple de aplicații ale clienților

Navigație fiabilă

Avion ușor într-un atelier, pe o platformă de întreținere.

Ușor de montat

Planor deasupra norilor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță