Exemplu de aplicație cu un sistem de ghidare igus pe o mașină.

Instalație de producție a scutecelor

365 de zile de funcționare continuă fără lubrifiere datorită axei liniare drylin®

Sisteme liniare cu funcționare uscată în liniile de producție a scutecelor

Profil

  • De ce a fost nevoie: Drylin® -set Easy Tube fără lubrifiere, rulmenți liniari RJUM, unități liniare pentru ax, rulmenți hibrizi din programul Drylin® W
  • Cerințe: Sarcină ridicată asupra tehnologiei liniare din cauza schimbărilor frecvente cu funcționare continuă aproape 365 de zile pe an, niveluri ridicate de murdărie și praf, contaminare din cauza efectelor frecării
  • Sector: Industria textilă: Industria textilă
  • Succes pentru client: În prezent, rulmenții liniari drylin® sunt utilizați pentru schimbări rapide și fiabile. Acestea nu necesită lubrifiere și întreținere, sunt insensibile la praf și murdărie, fără coroziune, durabile, silențioase și ușoare.
Mecanism de reglare pe o ghidare de mașină, cu buton portocaliu și levier de strângere.

Problema

Soluția

Figura 1: Reglarea formatului senzorilor pentru controlul centrului web cu ajutorul unității liniare cu ax Drylin® easytube SET-25. Axul este protejat în mod fiabil de tubul robust din aluminiu.

Figura 2: Reglarea senzorului pentru reglarea centrului benzii de film este poziționată cu ajutorul unității liniare Drylin®- Easy Tube SET-25.

Figura 3: Reglarea formatului cilindrilor pneumatici pentru curățarea suflării folosind unitatea liniară Drylin® Easy Tube SET-25.

Figura 4: Reglarea centrului unei deformări de 90° pe patru benzi utilizând sistemul liniar cu șurub de ghidare Drylin® SHT-12-AWM pentru pânze nețesute. În total, sunt utilizate opt sisteme.

Figura 5: Reglarea formatului compact pentru reglarea camerei de inspecție utilizând sistemul liniar cu șurub de ghidare Drylin® SHTP-12-AWM.

Imaginea 6: Mesele cu ax liniar SLW-2080-AWM asigură ajustarea sincronizată a înălțimii pentru presarea scutecelor ambalate în cutii.

Alte exemple de aplicații

Configurație specială de măsurare cu ax cu șurub principal, motor & sistem de control

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Imprimanta 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru mediul plin de praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Axe liniare pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Ghidaj drylin W cu două suporturi metalice într-o mașină.

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri

E-chains pentru un bar cu dozatoare de sticle și ghidare a cablurilor sub tejghea.
Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Whitepaper drylin E: transmisie cu curea dințată sau acționare cu ax filetat pentru module liniare.

Descărcați cartea albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță