Sisteme de alimentare cu energie și lagăre pentru turbine eoliene

Domenii de utilizare

Secțiune 3D a unei turbine eoliene cu componente marcate și unitate de antrenare la rotor.
Secțiune 3D a unei turbine eoliene cu componente marcate și unitate de antrenare la rotor.
Blocajul rotorului turbinei eoliene cu știft de fixare și marcaj portocaliu.

Sisteme Rotorlock

  • Până la 200 MPa static și 140 MPa dinamic
  • Rezistent la uzură și dimensional stabil
Sistemul de pitch al rotorului unei turbine eoliene cu componente mecanice în interior.

Acționări de pas

  • Până la 200 MPa static și 140 MPa dinamic
  • Rezistent la uzură și dimensional stabil
Frână azimutală pentru turbină eoliană, cu vedere în secțiune și detaliu al elementelor de frânare.

Frâne de azimut și de rotor

  • Piese turnate sau turnate prin injecție
  • Rezistență ridicată la uzură și presiune
Plăci de alunecare azimutale într-un lagăr de turbină eoliană, cu suprafața de frecare marcată.

Reglarea azimutului

  • Rezistență extrem de ridicată la uzură
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Insensibil la murdărie
Ghidaj e-loop în carcasa unei turbine eoliene, cu cabluri.

Alimentarea cu energie a nacelei

  • Sistem modular, ușor de deschis
  • Protecție împotriva impactului datorită corpului exterior robust din PU
Ghidaj de cabluri pentru energie eoliană la îmbinarea rotorului, cu două rulmenți marcați.

Reglarea lamei rotorului și a azimutului

  • Pentru greutăți mari de umplere și spații restrânse
  • Unghi de rotație de până la 900°

Alte produse pentru turbine eoliene

Cabluri torsionabile

Cablu pentru lanț portcablu, cu mișcare de torsiune ilustrată.
  • Pentru aplicații de torsiune cu +/- 180° la 1 m lungime cablu
  • 4 ani garanție

bandă twister

Ghid de cabluri Twisterband cu mai multe segmente spiralate suprapuse.
  • Mișcări rotative de până la 7.000°
  • Viteze de rotație de până la 180°/s
  • Modulare și ușor de umplut

lanț de energie multi-axă

Sistem de lanț portcablu triflex R cu cabluri ghidate.
  • Rază de îndoire definită
  • +/- 10° torsiune per verigă de lanț
  • Absorbție ridicată a forței de tracțiune

Rulment simplu cu 2 componente pentru sarcini mari

Bucșă de alunecare iglidur Q3E din plastic negru.
  • Potrivit pentru sarcini extreme
  • rentabil datorită turnării prin injecție

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță