Exemple de aplicații de succes pentru alimentarea de la țărm
Sistem mobil de alimentare cu energie electrică de la țărm pentru navele container din portul Hamburg
La Terminalul de containere din Hamburg (CTH), au fost instalate trei conexiuni mobile de alimentare cu energie electrică de la mal pe cheiuri, pentru a asigura o alimentare flexibilă, rapidă și sigură a navelor de containere. Pe lungimi de 300, 150 și 110 m, conexiunea la rețeaua electrică de la mal de la CTH este aliniată cu precizie la dana de acostare a navei.
Conectare mobilă la rețeaua electrică de la mal la terminalul de nave de croazieră din portul Rotterdam
Portul din Rotterdam se bazează pe un concept modern de alimentare cu energie electrică de la mal la terminalul său destinat navelor de croazieră. În timp ce, în trecut, navele acostate la chei erau nevoite să-și folosească generatoarele diesel pentru a-și asigura alimentarea cu energie electrică, în prezent acestea sunt alimentate cu energie electrică de la țărm. iMSPO Cruise, o priză care se întinde de-a lungul întregului zid al cheiului, permite conectarea rapidă a navei de croazieră.
e-dispenser asigură o alimentare neîntreruptă și timpi scurți de încărcare la port
Remorcherul electric Crowley eWolf este primul remorcher portuar complet electric construit și utilizat în SUA. Un sistem de încărcare la mal este esențial pentru funcționarea electrică a remorcherului eWolf, asigurând conectarea și deconectarea rapidă a acestuia, precum și reîncărcarea fiabilă. Acest lucru este posibil cu ajutorul e-dispenserului igus.
Sistem de alimentare cu energie electrică de la mal, cu economie de spațiu, la terminalul Tollerort din Hamburg
La Terminalul de containere Tollerort (CTT), cel mai mic terminal din portul Hamburg din punct de vedere al suprafeței, s-a instalat un sistem de alimentare cu energie electrică de la mal extrem de compact și flexibil. Operatorul a optat pentru un sistem „e-spool flex”, un tambur de mari dimensiuni echipat cu un portcabluri cu role, în combinație cu un cărucior cu priză care poate fi deplasat de-a lungul cheiului.
Baza offshore Mongstad este una dintre cele mai frecvent utilizate baze din Norvegia. Sistemul „e-spool” de alimentare de la mal asigură alimentarea fiabilă cu energie electrică de la mal a navelor care fac escală de două ori pe zi. Fiind integrat într-un container de 10 picioare, poate fi amplasat după cum se dorește.
Sistem de gestionare a cablurilor de alimentare de la țărm pentru FSU în Bahrain
Pentru noul terminal offshore de GNL din Bahrain, Schneider Electric și igus® au dezvoltat primul sistem din lume de alimentare cu energie electrică de la țărm destinat unei unități plutitoare de stocare (FSU). Componenta sa principală este un sistem flexibil de alimentare cu cabluri între debarcader și FSU.
Pasarelă de alimentare la țărm pentru Becker Marine Systems
"Hummel", centrala electrică plutitoare pe bază de gaz lichefiat produsă de Becker Marine Systems, asigură alimentarea cu energie a navelor de croazieră aflate în port. Pasarela de alimentare la mal „®” de la igus, care servește atât ca sistem de alimentare cu cabluri, cât și ca pasarelă pentru pasageri, face legătura între barjă și chei și asigură ghidaj pentru cablurile prevăzute cu conectori.