Sursă de alimentare electrică mobilă cu economie de spațiu la Terminalul de containere Tollerort (CTT) din Hamburg

Rola cu lanț electric „ "”" permite alimentarea flexibilă cu energie electrică a navelor.

Profil

Produse utilizate

Alimentare flexibilă

Tambur ShorePower e-chain pe un vehicul de transport pentru ghidarea cablurilor.

Alimentarea cu energie la chei

Lanț port-cabluri E4.1R_frei cu detaliu mărit al articulației.

Tehnologie cabluri

Cablu chainflex CFCRANE cu manta de protecție și structură din fire.

Problema

Soluția

Un lanț energetic lung de 100 de metri, care transportă în siguranță cablurile grele pentru alimentarea cu energie electrică de la mal, se derulează de pe tambur și se deplasează de-a lungul cheiului în spatele căruciorului cu prize.

Inserțiile cu role de pe partea inferioară a lanțului energetic reduc la minimum uzura și asigură o durată lungă de viață a sistemului.

Căruciorul compact cu prize, împreună cu lanțul energetic, economisesc spațiu pe chei. Prizele sunt testate și protejate împotriva arcurilor electrice. Pentru operarea sistemului sunt necesare doar două persoane.