Alimentare la sol mobilă și durabilă la terminalul pentru nave de croazieră din Portul Rotterdam

Priza mobilă asigură alimentarea cu energie electrică a navelor de-a lungul cheiului lung de 230 de metri, cu o acuratețe precisă

Vectorul de aur 2026

Profil

Produse utilizate

Problema

Soluția

Este unic deoarece [die iMSPO Cruise] este un sistem flexibil. Avem un jgheab de 230 m, astfel încât [die Betreiber] determină unde merge vehiculul de transfer, în funcție de locul în care se află trapa. Nava nu trebuie să fie poziționată cu precizie. Nu contează dacă nava este ancorată la tribord sau la babord.

Arjan van der Linde

Manager Portul de croazieră Rotterdam, Shore Power

În video: Instalarea conexiunii mobile de alimentare de la țărm iMSPO în portul Rotterdam

La terminalul pentru nave de croazieră din portul Rotterdam, o priză mobilă pentru conectarea la rețeaua de alimentare de la țărm a navelor care acostează se deplasează pe o distanță de 230 m de-a lungul unui canal aflat sub chei.

Așa-numitul iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) constă dintr-un cărucior mobil cu cutia de prize și lanțuri de energie care deplasează cablurile grele în siguranță de-a lungul unui sistem feroviar. Acesta poate fi mutat de două persoane cu ajutorul telecomenzii.

iMSPO a primit premiul "Inovația portuară a anului" la Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 din Amsterdam.