Sisteme igus de ghidare a cablurilor într-o vedere tehnică de montaj cu mai multe ghidaje de cabluri.

guidelok orizontal

Ghidare în partea superioară pentru curse lungi, nesprijinite, în zone cu șpan

Sistem Guidelok orizontal cu componente numerotate pe un lanț purtător de cabluri.
  • Așchiile nu pot rămâne blocate între suprafețele de alunecare ale patinelor superioare și inferioare
  • Sistem modular cu puține piese (posibil și fără jgheaburi laterale)
  • Creștere enormă a lungimilor nesusținute ale lanțului energetic
  • Ghidaj inteligent al cursei superioare cu suporturi pivotante pentru role
Dimensiuni de montaj pentru guidelok orizontal, cu linii de cotare și schiță cotată.
Dimensiuni de montaj pentru guidelok orizontal, cu linii de cotare și schiță cotată.

Gama de produse | Seria 907.645 | Pentru raze de curbură de până la 300mm

Număr piesăPentru seriiLățime interioară Bi:Raza de îndoire
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Gama de produse | Seria 907.837 | Pentru raze de curbură de la 350 până la 500mm

Număr piesăPentru seriiLățime interioară Bi:Raza de îndoire
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Principiul de proiectare

Lanț portcablu pe un banc de test într-un atelier industrial.
Instalație industrială automatizată cu portal portocaliu deasupra modulelor mașinii.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță