Guidelok slimline "P"și "P.S." realizat în întregime din plastic

Mai economice, mai ușoare și chiar mai ușor de asamblat – Guidelok Slimline "P" și "P.S." – realizate în întregime din plastic

  • Economii semnificative de costuri și greutate în comparație cu o carcasă completă
  • Acum și pentru benzi deosebit de înguste
  • Acest lucru menține, de asemenea, costurile de transport la un nivel scăzut
  • Asamblare rapidă, sigură și ușoară cu șine de ghidare cu clipsare
  • Zgomot redus
  • Acces ușor pentru service
  • Energia, datele și toate tipurile de conținut media pot fi transmise în condiții de siguranță

Nou: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P pe un ghidaj vertical, cu detaliu al suportului.

Pentru spații de instalare închise

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Dimensiuni[mm]

Nr. piesă guidelok P Seria e-chains Lățime interioară Bi [mm]Raza de îndoire R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensiuni[mm]

Nr. piesă guidelok P.S Seria e-chains Lățime interioară Bi [mm]Raza de îndoire R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Modelul anterior: Guidelok Slimline "F": Până la 7 m/s și 10 m/s²

  • Până la 7 m/s și 10 m/s²
  • Economisiți până la 80% pe jgheab
  • Pentru aplicații de suspendare cu o înălțime de până la 50 m
  • the-chain nu se balansează, fiabilitate ridicată datorită mecanismului de blocare și șinelor de ghidare
  • Asamblare rapidă și foarte ușoară
  • Zgomot redus
  • Acces ușor pentru service
  • Energie, date și media într-un singur sistem
Ghidaj de cabluri Guidelok Slimline pe o șină de ghidare verticală.

Dimensiuni[mm]

Nr. piesă Seria e-chains Lățime interioară Bi [mm]Raza de îndoire R [mm]Max. Viteză verticală [m/s]Max. Viteză orizontală [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță