Sistem E4/4

Predecesorul E4.1 pentru deplasări lungi și aplicații montate lateral

Lanț portcablu E4.4 într-un ghidaj curbat.

Seria 2828

Lanț portcablu igus seria 2828, cu dimensiunea 32.

Seria 3838

Lanț portcablu seria 3838 cu dimensiunea 42.

Seria 4040

e-chain seria 4040 cu articulații segmentate pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

Seria 5050

e-chain seria 5050 cu înălțime interioară mare și indicație de 80 mm.

Seria 2928

Lanț portcablu cu dimensiunea 32.

Seria 3938

Lanț portcablu din plastic, cu dimensiunea 42.

Seria 4140

Lanț portcablu seria 4140, cu dimensiunea 56.

Seria 5150

Lanț portcablu seria 5150 cu dimensiunea 80.

Seria 4040HD

Lanț portcablu 4040HD de la igus, cu dimensiunea 56.

Seria 5050HD

Lanț portcablu e-chain 5050HD cu indicația 80.

Seria 8840HD

Lanț portcablu seria 8840HD, cu dimensiunea 56.

Seria 9850HD

Lanț portcablu din seria 9850HD, cu indicație de 80 mm.

Seria R7728

Lanț portcablu din seria 7728R, cu dimensiunea 32.

Seria R7838

Lanț portcablu seria 7838R cu două profile și dimensiunea 42.

Seria R8840

Lanț portcablu e-kette seria 8840R, cu dimensiunea de 56 mm.

Seria R9850

Lanț port-cablu seria 9850R cu dimensiunea 80.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță