Modificarea limbii :
igus este un producător de componente realizate din polimeri de înaltă performanță pentru mișcare, cu sediul în Köln (Germania). Din 1964, dezvoltăm și producem materiale plastice de mișcare, produse inovatoare realizate din materiale plastice fără lubrifiere. Printre acestea se numără lanțuri energetice, cabluri, rulmenți simpli, tehnologie cu șurub de plumb, roboți și tehnologie inteligentă cu senzori, care îi ajută pe clienții noștri să își îmbunătățească tehnologia și să reducă costurile. Majoritatea produselor sunt fabricate folosind procesul de turnare prin injecție, de la care provine numele companiei: igus = Industriespritzgus (turnare industrială prin injecție).
Frank Blase despre pasiunea sa - și a igus - pentru produse noi
"Viziunea noastră este de a crea o lume fără lubrifiere - cu materiale plastice durabile, care nu necesită întreținere, care sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de CO₂, nu generează deșeuri și oferă clienților noștri cea mai ușoară colaborare: mai bună din punct de vedere tehnic, mai rentabilă din punct de vedere economic și mai sensibilă din punct de vedere ecologic."
Acesta este modul în care Frank Blase, președintele consiliului de administrație, rezumă viziunea igus. Clienții noștri, pentru care implementăm în mod constant idei noi, sunt în centrul atenției. În fiecare an inventăm peste 200 de produse noi din materiale plastice de mișcare, întotdeauna cu scopul de a îmbunătăți ceea ce se mișcă. Dorim să creăm produse durabile pentru mișcare care nu necesită lubrifiere, reduc greutatea și oferă soluții noi, mai bune. Dorim să reducem costurile și să creștem tehnologia pentru mașini-unelte, aplicații pentru camere curate, mașini, sisteme solare și multe altele.
Descoperiți acum și mai multe despre igus și materialele noastre plastice de mișcare. Am alcătuit o prezentare compactă a celor mai importante fapte și servicii referitoare la compania și produsele noastre. Descărcați acum broșura noastră despre materialele plastice de mișcare.

Căutăm mereu noi parteneri care doresc să lucreze cu noi pe termen lung și să se dezvolte împreună cu noi - fie ca furnizor sau distribuitor. Desigur, clientul este în centrul eforturilor noastre, pentru care ne străduim împreună să găsim cea mai bună soluție.
Acum v-am spus destul despre noi. Dar ce spun clienții noștri despre produsele igus și motion plastics? Am compilat câteva mărturii speciale ale clienților pentru dvs. pe pagina următoare, pe care o puteți accesa făcând clic pe link.
1,155 miliarde EUR
cifra de afaceri 2025
5,423
angajați la nivel mondial
37
locații și 50 de distribuitori,
reprezentate în peste 80 de țări
5,500 m²
laborator de testare în Köln,
cu 17.000 de teste/an
247,000
piese din stoc
857
mașini de turnare prin injecție
15 octombrie 1964 de Margret și Günter Blase în Köln (Mülheim); 100% proprietate de familie
Din curtea interioară a orașului Köln în lume - mai multe despre istoria igus
Michael Blaß, CEO e-chain systems
Artur Peplinski, CEO igus International, Low Cost Automation & Purtător de cuvânt al managementului
Dr. Thilo Schultes, CEO Operațiuni
Tobias Vogel, CEO rulmenți de alunecare & Linear Technology
Frank Blase
Managementul calității și al mediului
DIN EN ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001
Alte certificate și sigilii de calitate
Cu știrile noastre despre materialele plastice în mișcare nu veți pierde nicio știre despre igus și produsele noastre. Buletinul nostru informativ vă ține la curent: produse noi, aplicații interesante, rapoarte de laborator actuale și multe altele.