Modificarea limbii :


În fiecare an, opt milioane de tone de plastic ajung în oceanele lumii. În același timp, valoarea acestor resurse pierdute este de 80 de miliarde de dolari americani. Problema: până în prezent, majoritatea plasticului a fost incinerat și doar 14 % reciclat. La nivel mondial, rămân întotdeauna deșeuri mixte, în cazul plasticului non-tehnic în cantități de 100 până la 1.000 de ori mai mari. Aici este locul în care reciclarea chimică de la Mura Technology Limited oferă noi soluții.
Soluția hidrotermală de reciclare a plasticului (HydroPRS) a fost dezvoltată în 2007 și testată timp de zece ani într-o instalație pilot din Australia. Cu HydroPRS, deșeurile convenționale de plastic nereciclabile pot fi transformate din nou în țiței în 30 de minute, iar metoda este mult mai eficientă din punct de vedere al resurselor decât extracția țițeiului fosil, deoarece economisește până la 5 barili de petrol pe tonă de deșeuri de plastic prelucrate. Pentru separarea și reconectarea celulelor se utilizează doar apă, temperaturi ridicate și presiune. O singură instalație poate prelucra 20.000 de tone de plastic într-un an, reducând emisiile de CO2 cu 28.180 de tone. Aceasta corespunde consumului anual al 5 983 de mașini sau necesarului anual de energie al 4 914 gospodării. Cu toate acestea, capacitatea fabricii urmează să fie triplată pe termen lung.
În viitor, reciclarea chimică va putea să își utilizeze avantajele acolo unde reciclarea convențională nu poate. Pentru a sprijini Mura în faza de demarare și pentru a ajuta tehnologia să realizeze o descoperire globală, igus® a investit patru milioane de lire sterline (4,7 milioane de euro) în ianuarie 2020 și a majorat investiția la un total de 5 milioane de euro în martie 2021. Datorită acestui sprijin și stabilirii și extinderii altor parteneriate, Mura a putut începe construcția primei instalații comerciale HydroPRS. Aceasta va fi construită la situl industrial Wilton International din Teesside, în nord-estul Angliei.
Videoclipul prezintă procesul de extracție a uleiului HydroPRS
Din aprilie 2021, Dow Chemical, a doua cea mai mare companie chimică din lume, a fost un alt partener la bord. Colaborarea va impulsiona în continuare scalarea procesului avansat de reciclare al Mura: Dow va utiliza materiile prime nou obținute pentru a dezvolta noi materiale plastice pentru ambalaje alimentare și alte produse de ambalare, care vor fi în cele din urmă reintroduse în lanțurile de aprovizionare globale.
Iată cum este planificat procesul: Companiile de deșeuri furnizează deșeurile de plastic pentru a-și atinge obiectivele de reciclare. Apoi se recuperează petrolul, care este disponibil la un preț similar cu cel al petrolului fosil. În prima etapă, un total de patru reactoare hidrotermale catalitice vor fi construite în Teesside pentru a procesa peste 80 000 de tone de deșeuri de plastic pe an. Sunt planificate și alte instalații în Germania, SUA și Asia.
Video de pe șantierul mare din Anglia
În aprilie 2021, Mura Technology Ltd. a început construcția primei instalații la scară largă pentru reciclarea deșeurilor de plastic nesortate din Anglia. Prima instalare pe șantier a avut loc la 15 iulie 2022, urmată de prima deschidere la 26 octombrie 2023, când investitorii, partenerii și susținătorii au putut vedea pentru prima dată instalația. Punerea în funcțiune corespunzătoare va avea loc în 2024.