Modificarea limbii :

Până în 2034, numai sectorul agricol ar putea economisi 30 de milioane de euro în costuri cu lubrifianții și cu forța de muncă dacă 500 de cultivatoare pe an din Germania ar fi echipate cu rulmenți simpli cu funcționare uscată. Ceea ce la prima vedere pare o cifră publicitară fantastică poate fi extrapolată serios pe baza unui studiu realizat de Universitatea RWTH Aachen.
la Lemken și alți producători de cultivatoare pe an în Germania 1

la Heineken la nivel mondial pe an, datorită utilizării benzilor transportoare pentru sticle de bere 2

la Rockinger și alți producători de sisteme de remorci pentru tractoare pe an în Germania 3


Materialele noastre plastice pentru mișcare vă oferă o gamă largă de avantaje. În comparație cu produsele metalice, de exemplu, acestea sunt mai ușoare, autolubrifiante și fără întreținere.
Prin urmare, puteți economisi timp și bani cu produsele noastre și, în același timp, protejați mediul. Un studiu realizat de Universitatea RWTH Aachen este primul care arată potențialul enorm de economisire al produselor igus autolubrifiante în ceea ce privește costurile cu lubrifiantul, manopera și întreținerea.
Descoperiți gama noastră de produse și beneficiați de specificațiile unice ale materialelor noastre plastice de mișcare!
Povești de succes GO ZERO
Mii de clienți au reușit să crească atât eficiența mașinilor lor, cât și sustenabilitatea acestora, trecând la produsele igus fără lubrifiere:

Un studiu independent cuantifică pentru prima dată beneficiile ecologice și economice ale rulmenților din plastic autolubrifianți. Studiul a fost realizat de Werkzeugbau Akademie, o companie de cercetare care funcționează în campusul RWTH Aachen ca parte a unuia dintre cele mai mari laboratoare de cercetare din Europa în domeniul tehnologiei producției, împreună cu Institutul Fraunhofer, printre altele. În contextul studiului, au fost realizate interviuri cu experți din nouă companii din domeniile tehnologiei de automatizare, utilajelor de construcții, agriculturii, industriei alimentare, ambalării și îmbutelierii. Printre participanți se numără CNH Industrial, Heineken și Krones AG, printre altele.
Rulmenții simpli fără lubrifiere elimină riscul de contaminare, reduc lucrările și costurile de întreținere, crescând în același timp durabilitatea. Acest lucru prelungește durata de viață a rulmenților și a mașinilor.
Rulmenții simpli autolubrifianți sunt fabricați din materiale care conțin lubrifianți solizi, care sunt eliberați în timpul funcționării. Astfel, nu este necesară lubrifierea externă.
Rulmenții simpli fără lubrifiere sunt ideali pentru medii în care lubrifianții sunt problematici sau în care curățenia este foarte importantă. Exemple sunt industria alimentară și farmaceutică, camerele curate sau mediile cu încărcături mari de praf. De asemenea, acestea sunt avantajoase în medii greu accesibile, deoarece munca de întreținere este redusă.
Eliminarea lubrifianților reduce impactul asupra mediului și consumul de energie în timpul fabricării, utilizării și eliminării. Rulmenții din plastic fără lubrifiere au o amprentă de CO2 mai mică și contribuie la o producție mai durabilă.
Rulmenții din plastic pot fi reciclați la sfârșitul duratei lor de viață, ceea ce contribuie la reducerea deșeurilor și la promovarea unei economii circulare. Acest lucru sprijină obiectivele de sustenabilitate ale multor companii.

1 Economii potențiale la costurile cu lubrifianții și forța de muncă prin utilizarea rulmenților din plastic, conform unui studiu realizat de Academia de Fabricare a Sculelor de la Universitatea RWTH din Aachen, p. 98
2 Economii potențiale în costurile cu lubrifianții și manopera prin utilizarea rulmenților din plastic, conform unui studiu realizat de Academia de Fabricare a Sculelor de la Universitatea RWTH din Aachen, p. 102
3 Economii potențiale la costurile cu lubrifianții și manopera prin utilizarea rulmenților din plastic, conform unui studiu realizat de Academia de Fabricare a Sculelor de la Universitatea RWTH din Aachen, p. 97