Imagine aeriană a unei păduri deasă și verzi, cu o suprafață circulară de apă în centru.

Reciclare


Reciclare mecanică

Inimă de reciclare chainge de la igus din granule verzi de plastic și verigi negre de lanț portcablu.

platformă de reciclare chainge

Whitepaper chainge cu previzualizare despre reciclare și pagini interioare deschise despre reciclarea plasticului.

Reciclați acum materialele plastice industriale – este ușor

igus Bike pe malul apei, cu roata din spate care se dezintegrează în fața unui pod.

igus:bicicletă realizată din plastic reciclat


Reciclare chimică

Alte măsuri de reciclare

Produse fabricate din materiale reciclate

portcablu E2.1: prima serie completă de portcabluri realizată din material reciclat

echain e21 cu săgeți verzi pentru circuit și fluxul de material.

Bucșa iglidur Q2LW, fabricată din regranulat economic, pentru sarcini mari

Bucșă de alunecare iglidur cilindrică, neagră.

cărucior drylin econ pentru șine curbe fabricat din material reciclat 100%

Ghidaj curbat econ cu element de ghidare curbat și cărucior.

Lagăr cu inel oscilant PRT cu un conținut de regranulat de cel puțin 97%

Piesă rotundă igus cu orificiu central și găuri pentru șuruburi.

rulmenți liniari drylin din materiale ecologice

Rulment de arbore în carcasă montat pe un arbore.

Rulmenți cu bile din regranulat

Rulment cu bile verde, cu bile metalice vizibile.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță