ghidaj de arbore fără lubrifiere pentru prese de laborator

Alunecare în cele mai dificile condiții

Profil

  • Ce a fost necesar: arbori Drylin® R și rulmenți cu flanșă cu folii glisante din material iglidur® X
  • Cerințe: Temperaturi ridicate de până la 400 °C, forțe de presare de până la 70 de tone
  • Industrie: Mașini pentru materiale plastice
  • Succes pentru client: Ghidajele noastre pentru arborele R drylin® cu folii glisante din materialul iglidur® X pot face față sarcinilor de presiune, temperaturilor foarte ridicate și chiar sub zero grade și rămân stabile dimensional.
Presă de laborator cu unitate portocalie și panou de control pe o masă.

Problema

Soluția

Mai multe imagini ale exemplului de aplicație

Presă cu ghidaj drylin și cilindri metalici în cadrul mașinii.
Presă de laborator cu capac de protecție și simboluri de avertizare; o mână arată spre ghidaj.
Presă de laborator cu trei bucșe cilindrice pe o placă roșie.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță