Flipchart-ul mobil - CompactChart

Flexibil, inovator și ușor

Profil

  • Ce a fost necesar: Drylin® N Șină de ghidare în combinație cu vagon de ghidare
  • Cerințe: Componentele trebuie să fie deosebit de ușoare pentru a nu crește semnificativ greutatea de transport. În plus, nici un fel de unsori sau uleiuri nu trebuie să contamineze suportul. Ghidajul liniar trebuie să stabilizeze flipchartul și să aibă o frecare redusă. De asemenea, ar trebui să poată fi asamblat/demontat intuitiv, fără instrucțiuni.
  • Produse utilizate: drylin® N sistem de ghidare cu profil redus
  • Succes pentru client: Ghidajele liniare utilizate oferă o capacitate mare de încărcare, sunt absolut curate și nu necesită întreținere și lubrifiere. De asemenea, acestea au o durată lungă de viață. Pentru transportul CompactCharts, produsele de la igus® sunt extrem de ușoare datorită materialelor din aluminiu și plastic și ocupă foarte puțin spațiu cu o lățime a sistemului de 17 mm și o înălțime de 9,5 mm.
Carcasă de mașină pe o masă din lemn.

Produse utilizate

drylin® N feroviar NS-01-17

drylin® N cărucior NW-02-17

Problema

Soluția

Imagini de aplicare:

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Întrebați expertul nostru

Whitepaper despre tehnologia liniară drylin, cu grafice, fotografii și o prezentare a lagărelor de alunecare.

Descărcați cartea albă

Configurator de consultanță la achiziție pentru ghidaje liniare pe un laptop, cu modul glisant.

Configurator

Aplicație video:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță