Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Tehnologia de acționare drylin® E | igus®

În magazinul online de tehnologie de acționare veți găsi tot ce aveți nevoie pentru automatizarea dumneavoastră. Oferim o mare varietate de versiuni de bază ale axelor noastre liniare, cu antrenare prin arbore filetat, curea dințată sau acționare cu cremalieră și pinion. Acestea pot fi completate cu acționări electrice sau manuale, cu roți de mână sau motoare electrice. Toate produsele de tehnologie de acționare igus sunt fără lubrifiere, reducând astfel costurile de întreținere. igus are, de asemenea, produsele potrivite de tehnologie de acționare în gama sa de magazin pentru provocări speciale. Indiferent dacă sunt temperaturi extreme, utilizare sub apă sau contact cu alimente: veți găsi aici ceea ce căutați. Multe dintre produsele noastre sunt disponibile din stoc și gata de expediere în doar 24 de ore. Cumpărați acum produsele potrivite pentru a începe cu automatizarea.

Numar de produse: 197

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
Începând cu 102,29 EUR/Pc.
4 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
4 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului
Nou

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
Începând cu 55,31 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului
Nou

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
Începând cu 91,04 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului
Nou

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
Începând cu 108,42 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului
Nou

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
Începând cu 206,00 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
Începând cu 125,48 EUR/Pc.
4 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
4 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
Începând cu 553,28 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
Începând cu 137,54 EUR/Pc.
4 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
4 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® D3 for direct current motors

  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for dryve D3 can be found in the downloads.
Începând cu 193,81 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® D3-LM motor control system for DC motors with loop mode

  • Same dimensions as the standard D3
  • Extended functions for "Micro Automation"
  • Individually preprogrammed pendulum movements
  • Individually preprogrammed pause times between movements

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

Începând cu 1.038,46 EUR/Pc.
4 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
4 in 48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
Începând cu 813,11 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 10 zile lucrătoare din Germania
La pagina produsului
Nou

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
Începând cu 182,99 EUR/Pc.
3 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
3 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
Începând cu 1.442,08 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 10 zile lucrătoare din Germania
La pagina produsului

Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG