Sisteme complet standardizate

  • Sisteme complete compuse din lanț de energie, cablu, limitator de tracțiune și jgheab de ghidare
  • Siguranță prin garanția sistemului
  • Ușor de planificat cu date 2D sau 3D existente
  • Economisiți costuri prin standardizare și volume mai mici de achiziții

iSet - Inginerie sofisticată simplificată

Prezentare igus iSet cu exemple de produse pentru ghidarea energiei liniară și rotativă.

Seturi complete în doar trei clicuri

Sisteme de ghidare a cablurilor și componente igus pentru curse lungi de până la 24 m, în sinteză.

INTERIOR: curse lungi de până la 200 m

Mai multe inele tehnice și componente modulare pentru un sistem igus rbr pe fundal alb.

alimentare cu energie rotativă într-un sistem complet

Sistem de ghidare igus flizz de-a lungul unui șină, cu lanț portcablu.

EXTERIOR: curse lungi de până la 200 m

Doi montatori lucrează la o instalație industrială și montează o componentă.

Asamblare la sediul dumneavoastră

O bandă transportoare lungă lângă o zonă cu material vrac și linii de cale ferată în apropiere.

Sistem modular cu cursă lungă de până la 1.200 m

Lanț portcablu curbat deasupra unei instalații tehnice, în interior.

Module zig-zag pentru aplicații verticale

Sistemul e-kettensystem albastru ghidează cablurile peste o instalație.

Sisteme de alimentare cu energie pentru galvanizare

E-Spool cu lanț portcablu pe o mașină în aer liber.

e-spool: alternativa la tambur de troliu cu cablu

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță