Instalație de galvanizare cu linie de transport și sistem de lanț portcablu albastru.

Sisteme de alimentare cu energie rezistente la substanțe chimice pentru galvanizare

Portcabluri și sisteme cu canal de ghidare

Lanț portcablu deasupra unei instalații din zona de galvanizare.

Cabluri flexibile

Cablu de comandă chainflex pentru galvanotehnică, cu garanție, prezentat în secțiune.

Sisteme de alimentare cu energie gata de instalare

Lanț portcablu pentru instalații galvanice, cu mai multe cabluri ghidate.

Întreținere predictivă

Lanț portcablu deasupra unui arbore, cu unde de semnal în apă.

55 de ani de experiență în domeniul plasticului pentru mișcare

Tehnologie up

rezistență chimică

... cu materialul optimizat igumid® EG+

Reducerea costurilor

Graficul arată costuri cu 58% mai mici pentru o șină de ghidare față de comparație.

Economisiți până la 58% din costurile de achiziție

Cabluri Chainflex galvanizate, cu secțiune tăiată și lichid verde de galvanizare aplicat.

Economisiți până la 35 % din costurile de achiziție

Seturi modulare de cabluri și componente unite printr-o săgeată către un sistem readychain asamblat.

95 % mai puțin timp de asamblare

Dovezi

Alimentarea cu energie fără coroziune în instalația de galvanizare la cald

Sistemul guidelite plus pe o macara de hală, cu cabluri ghidate.

Linie de galvanoplastie complet automată în imprimarea prin gravură

Unitate de mașină cu lanțuri portcabluri și componente de acționare într-o instalație industrială.

Sisteme de lanț energetic dovedite în multe sute de mii de aplicații din întreaga lume ►Descoperiți mai mult

durabilitate

Da, portcablurile din plastic sunt reciclabile

Un lăstar tânăr crește în sol, pe fundal verde, cu simbol de reciclare în dreapta sus.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță