Rulmenți radiali hibrizi cu bile xiros® cu xirodur® B180 exterior și inel interior din oțel inoxidabil

Nou
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Rulmenți hibrizi pentru sarcini mai mari
  • Temperatura de funcționare: -40 °C până la +80 °C
  • Materialul inelului exterior: xirodur® B180
  • Materialul inelului interior: oțel inoxidabil
  • Materialul cuștii: iglidur® J3
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
  • Cel puțin de 50 de ori durata de viață la 200 N și 500 rpm în comparație cu rulmenții cu bile din plastic cu un inel interior din plastic
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță