Unități de transfer cu bile xiros® cu bile goale și carcasă iglidur® J350, glisare

Nou
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Ø calotă sferică: 22,22, 25,4, 30 mm
  • Capacitate de sarcină mare cu frecare redusă
  • Temperaturi de funcționare de până la 120°C posibile
  • Materialul carcasei: iglidur J350
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


ℹ️: Toleranța înălțimii tuturor dimensiunilor este de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Nr. piesă
36
1470
22.22