Durata maximă de viaţă cu sarcini axiale
Pe lângă rulmenții de presiune fără carcasă, cu inele deja disponibile în gama standard, igus lansează acum o variantă cu carcasă. Aceasta oferă o durată de viață mai bună la sarcini moderate și viteze mai mari. Următoarele dimensiuni de instalare vor fi disponibile ca standard: 51100 și 51104.

îmbunătățirea tehnologiei:
- Uzură mai mică la viteze mai mari în comparație cu standardul fără colivie

Costuri reduse:
- Colivia crește durata de viață, ceea ce reduce costurile de întreținere

Dovadă:
- Parametrii de testare în laboratorul igus: 100 N, 500 rpm, 120.000 cicluri: rulmenții de presiune cu cuști prezintă o uzură la greutate cu 60% mai mică decât rulmenții de presiune fără cuști

Sustenabilitate:
- Fără poluare a mediului datorită componentelor fără lubrifiere